-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du canal d'allège
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Matériau
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
Angle
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de montage appareil d'installation
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Mode de pose
-
Décoration
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
Cadre spéciale DLP/Oteo pr moulures 32 et 40 x 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 110x110 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps découpable 5 mètres - pr moulures DLP
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int./ext. DLP 32 x 16 mm variable - blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo simple DLP h. 16 mm moulure sur le profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 16 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 150x150 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 75 x 75 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo simple DLP h. 16 mm le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Embout pour DLP 32 x 16 mm autobloquant g/dr - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic en bout du profilé - larg 32mm
Prix indicatif (hors TVA)
Joint couvercle 32x16/32x20mm blanc RAL9010
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse pour pose en plinthe pr moulures DLP - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Cadres Mosaic 2x4 mod pr DLP le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T - DLP 32x16mm blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)