-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Forme
-
Largeur du couvercle 1
-
Largeur du couvercle 1
-
Largeur du couvercle 1
-
Fixation du couvercle
-
Largeur du couvercle 2
-
Longueur
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Modèle
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Couvercle pour DLP clippage direct blanc - 45 mm - 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat 50 x 105 mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation d'angle DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Angle extérieur 50 x 105 DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation moulure de sol vers 50x12-90x20mm clip.direct
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 50 x 105 mm vers le bas
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 50 x 105 mm vers le haut
Prix indicatif (hors TVA)
Embout goulotte 50 x 105 mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de couvercle 45mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Angle intérieur 50 x 105 DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Joint à éclisse (jeu de 2) DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps 50x145 Clippage direct adhésif
Prix indicatif (hors TVA)