Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Adapté à
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Longueur
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Adapté à une boîte de sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Montage encastré
-
Doublage de coupe
-
Finition de la surface
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec connecteur de conduit
-
Avec volet de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010582
Cloison séparation DLP design 2 m-35x105/50x80/50x105
18,61 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010701
Embout gauche/dr. DLP design section 35 x 105 mm
4,17 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010784
Angle plat variable DLP design section 35 x 105 mm
16,67 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010923
Support appareillage 2 postes DLP design 35x105 et 50x105mm
15,27 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.