-
Type de construction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Hauteur de cloison
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Connecteur articulé horizontal
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Bombe aérosol
-
Section nominale du conducteur
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Type de raccordement
-
Classe du conducteur
-
Type de raccordement
-
Perforation de fixation
-
Perforation de fixation
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme du conducteur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Hauteur de conduite approx.
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Contenu
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Dimension du filetage en pouces
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
Couverc. powermodule P31+ L300 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couverc. powermodule P31+ L200 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
BRG bombe retouche galva
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ écrou hexag.M5X6 pour terre
Prix indicatif (hors TVA)
Cornière séparation L 3M GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ multicoupler faible EDU H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ multicoupler EDU H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L200 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Séparation Auto L3030 H60 GS P31+
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L75 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Eclisse ajust.vert P31+ EV H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Bande de raccord sép P31+ L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Bande de raccord sép P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Bande de raccord sép P31+ L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Bande de terre cuivre P31+ L93 4mm2
Prix indicatif (hors TVA)
Bande de raccord sép P31+ L75 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Clip blocage bande de fixation GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ kit de mise à la terre
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ eclisse rapide ECLIC H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)