-
Hauteur de caniveau de câble
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Hauteur de plaque
-
Connecteur articulé horizontal
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Largeur (grande dimension)
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Largeur de plaque
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Adapté à
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur (petite dimension)
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Perforation de fixation
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
P31+ fermeture L600 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L500 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L400 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L300 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L600 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Séparation L3000 H100 GC P31+
Prix indicatif (hors TVA)
Pce term-réduction P31+ L795 H100GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L500 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L200 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L150 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L400 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L100 H100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque de montage racc.fiche P31+ GS
Prix indicatif (hors TVA)
Renfort de fond P31+ L600 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Séparation L3000 H100 GS P31+
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque de montage P31+ Mosaic 4 mod
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO P31+ KIT ADAPT+BOITE 105
Prix indicatif (hors TVA)
Renfort de fond P31+ L500 GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ multicoupler EDU H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque mont.univers. H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ fermeture L150 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque de montage univ P31+ GC
Prix indicatif (hors TVA)