Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Tension d'entrée
-
Fréquence primaire
-
Nombre de phases primaires
-
Fréquence secondaire
-
Tension de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Nombre de phases secondaires
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Possibilité de gestion du réseau
-
Technologie USV
-
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Contact de commutation hors tension
-
Efficacité totale
-
Efficacité en mode éco
-
Fonction de coupure automatique
-
Raccordement d'entrée
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
-
Nombre de raccordements de sortie (type F)
-
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
-
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
-
SNMP
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Niveau sonore
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Type de charge
-
Avec prise
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
LEGRAND
KEOR MOD
Réf. 310675
Module de puissance de 25 kW pour UPS Keor MOD
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR MOD
Réf. 310676
Kit blocs batteries vide pour 6 batteries- UPS Keor MOD
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR MOD
Réf. 310677
Kit 2 tiroirs batterie vide pour UPS Keor MOD
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR MOD
Réf. 310678
Kit 4 blocs de batterie 6 x batterie 9 Ah - Keor MOD
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR MOD
Réf. 310679
Kit 4 blocs de batterie 6 x batterie 11 Ah - Keor MOD
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR MOD
Réf. 310962
Kit 4 blocs de batterie 6xbatt. 9Ah Long Life-Keor MOD
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.