Aller au contenu principal
Logo print

ACCESS. POSTE INT. PIVOT CABLE NOIR AVEC FICHE - 2M

PIVOT BTICINO

ACCESS. POSTE INT. PIVOT CABLE NOIR AVEC FICHE - 2M

Réf. 336803 EAN. 8012199220338

ACCESS. POSTE INT. PIVOT CABLE NOIR AVEC FICHE - 2M

Groupe produit : B02
25,86 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Matériau du conducteur Cuivre
Section nominale du conducteur 0.205 mm²
Diamètre du conducteur 0.91 mm
Classe du conducteur Classe 2 - âme câblée rigide
Nombre de conducteurs 7
Isolation des fils Polychlorure de vinyle (PVC)
Marquage du conducteur Sans
Avec conducteur de protection Non
Température max. admissible du conducteur 105 °C
Blindage Non
Fil auxiliaire Non
Gaine protectrice Sans
Armature/ferraillage Sans
Matériau de la gaine Sans
Couleur de gaine Incolore
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
Diamètre externe approx. 1 mm
Température extérieure admissible du câble, en mouvement -15-105 °C
Température extérieure admissible du câble, fixe -15-105 °C
Tension nominale U0 300 V
Tension nominale U 300 V

Documentation

4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue