Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Taille
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Fréquence de fonctionnement
-
Modèle
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Puissance de coupure
-
Largeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010304-WEB-F.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 010304
Cartouche cyl. 6,3x23 - 4 A Sans voyant 250V 6000A
3,05 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/010306-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 010306
Cartouche cyl. 6,3x23 - 6 A Sans voyant 250V 6000A
3,05 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.