Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal Iu
-
Courant permanent nominal , CA-21, 400V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V
-
Tension de fonctionnement normale
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Finition interrupteur général
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition de l'inverseur
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Nombre de pôles
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Adapté à une fixation sur sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Classe de protection (IP), face avant

LEGRAND
DPX -IS 630
Réf. 422217
DPX³-I 630 int-sect 3P 630A
992,40 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.