Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Courant de fonctionnement nominal, 400 V
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Commande manuelle
-
Interface
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Type de raccordement du circuit auxiliaire
LEGRAND
CTX3
Réf. 416811
Contacteur 3NO+1NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
85,33 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CTX3
Réf. 416819
Contacteur CTX³3NO+1NC-415Vac Ith 16A - CTX³
47,17 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CTX3
Réf. 416810
Contacteur 3NO+1NC-24Vac Ith 16A - CTX³
44,89 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CTX3
Réf. 416816
Contacteur CTX³3NO+1NC-230Vac Ith 16A - CTX³
44,89 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.