12 fibres - OS1/OS2 - 9 micron structure libre -int/ext- 2 k
LCS3
LEGRAND
12 fibres - OS1/OS2 - 9 micron structure libre -int/ext- 2 k
Réf. 032514
EAN.
3245060325145
12 fibres - OS1/OS2 - 9 micron structure libre -int/ext- 2 k
1
Groupe produit : 40
2,36 €
/
1 m
Unité d'emballage
2000 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de fibres | 12 |
---|---|
Type de conducteur | Tube creux |
Nombre de fibre par conducteur | 12 |
Type de fibre | Monomode 9/125 |
Catégorie | OS2 |
Serre cable | Non |
Avec protection contre les rongeurs | Non |
Matériau de la gaine | Autre |
Spécification du matériau gaine externe | Autre |
Couleur de gaine | Jaune |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Oui |
Câble radial avec blocage d'eau | Oui |
Câble sans métal | Oui |
Géométrie du câble | Rond |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) | Non |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
---|---|
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Dca |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s2 |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d2 |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | a1 |
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 | Non |
Maintien de fonction selon IEC 60331-25 | Sans |
Maintien de fonction selon EN 50200 | Sans |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Résistant aux produits chimiques | Non |
Résistant aux UV | Oui |
Largeur de conduite approx. | 7.3 mm |
Hauteur de conduite approx. | 7.3 mm |
Diamètre externe approx. | 7.3 mm |
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente | 73 mm |
Résistance max. à la traction pendant l'installation | 3 kN |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Insufflable | Non |
Poids | 55 kg/km |
Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-70 °C |
Temperature de stockage | -40-60 °C |
Numéro RAL | 1018 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
1 document
DOP
DOP-DoP O-FO_003-12220-A
(0.19 Mo)
Sélectionnez