KEOR SPE RT, un système UPS user-friendly, performant et convertible pour les petits et moyens bureaux
Un UPS (Uninterruptible Power Supply, alimentation sans interruption), ou onduleur, permet d’absorber les éventuelles chutes de tension et pannes de courant dans un bureau en prenant temporairement le relais pour l’alimentation électrique. Ceci permet d’éviter l’endommagement des équipements ou la perte de précieuses données.

Legrand propose une large gamme de systèmes UPS offrant différents niveaux de puissance, d'autonomie, de prix et de service. Avec le lancement du Keor SPE R/T monophasé, une variante convertible de la KEOR SPE Tower qui a vu le jour l’an dernier, Legrand élargit son offre de solutions.
Le Keor SPE R/T combine la protection de l’alimentation réseau la plus intelligente et efficace qui soit à une conception esthétique haut de gamme. La nature convertible Rack/Tower de cet onduleur en fait un système facile à utiliser dans des petits et moyens bureaux. Il a été conçu entièrement sur mesure pour les équipements IT et ET qui y sont largement déployés.
Les principaux avantages du Keor SPE R/T
- À l’instar de la Keor SPE Tower, cet onduleur monophasé offre une protection efficace contre les courtscircuits, les surcharges et les surtensions grâce à un stabilisateur électronique (AVR) intégré ainsi qu’un système d’autodiagnostic intégré.
- Cet onduleur est convertible Rack/Tower et disponible au format 1U, 2U ou 3U. Les versions 2U et 3U disposent également d’un écran LCD réversible pour une commande user-friendly quelle que soit la configuration.
- Les différentes unités de rack de cet onduleur ont un facteur de puissance (PF) de 0,7 à 0,9. Il existe ainsi des options de PF adaptées à tous types de besoins.
- Le Keor SPE R/T est disponible en différentes puissances (de 750 VA à 3000 VA) afin qu’il existe toujours une solution adaptée à votre environnement.
- Cet onduleur est une solution prête à l’emploi, facile et rapide à installer. Les batteries peuvent être facilement changées par l'avant sans interruption de l'alimentation.
Avantages supplémentaires
Vous pouvez compter sur un service technique 24/7 pour l’installation et l’utilisation du Keor SPE R/T. L’onduleur répond en outre à certaines conditions de durabilité grâce à sa conception EcoDesign, propre aux systèmes UPS de nouvelle génération : il est facile à réparer, ce qui augmente sa durée de vie totale. Cela facilite également le recyclage de ses différents composants. Legrand contribue ainsi, avec ce produit, à sa démarche RSE.
Découvrez l'onduleur KEOR SPE R/T dans notre catalogue en ligne