Aller au contenu principal
Logo print

Configurateurs | Legrand Belgique

Réaliser une liste de matériaux en toute simplicité

Grâce à nos outils de calcul, tous les systèmes et composants sont clairement rassemblés. Les menus vous permettent, par type de système, de sélectionner très facilement les éléments et les accessoires appropriés. Vous gagnez donc non seulement un temps précieux, mais vous limitez également le risque d'établir des offres erronées et de commander des produits qui ne conviennent pas à votre projet.

configurateur-boites-de-sol-legrand

Configurateur boîtes de sol


Trouver et composer la bonne boîte de sol, avec tous les composants requis, est toujours un processus complexe. C’est pourquoi Legrand met à votre disposition un nouveau configurateur qui vous aide à faire les bons choix pour vos clients en fonction de leurs souhaits et besoins.

Configurateur-goulotte-dlp

Configurateur de goulotte DLP


Choisissez le modèle, la couleur et les dimensions que vous souhaitez, ainsi que les quantités de longueurs de goulottes et d'accessoires dont vous avez besoin. Nous vous fournissons une nomenclature avec toutes les références nécessaires ainsi que leur prix. En outre, vous obtenez un récapitulatif avec des illustrations, de la documentation et les vidéos correspondantes. Pour les goulottes en acier dans des couleurs spéciales, nous vous indiquons également les suppléments de prix éventuels.

configurateur-chemin-de-cables-p31-cablofil

Configurateur de chemin de câbles P31+ et Cablofil


Choisissez le modèle, la largeur, le système de suspension et les accessoires. Ajoutez les quantités souhaitées et nous vous fournissons une synthèse complète de tous les produits nécessaires ainsi que de leurs accessoires. Vous pouvez ensuite exporter très simplement leur nomenclature sous format Excel ou PDF.

vidéophonie-parlofonie-configurateur-bticino

Configurateur de vidéoparlophonie


Utilisez notre calculateur de vidéoparlophonie et obtenez en quelques clics un devis indicatif avec les spécifications techniques, la liste des références à commander et une visualisation de l’installation.

configurateur-zucchini-canalisation-electrique

Configurateur de canalisation électrique Zucchini


À l'aide de cet outil de calcul (ZMC), il suffit de préciser un certain nombre de paramètres, comme le type, la longueur et le mode de pose de la canalisation électrique pour en calculer simplement un tracé.

configurateur-chute-tension-pour-canalisation-électrique

Calculateur de chute de tension pour les canalisation électriques


Le calcul de la chute de tension est essentiel pour déterminer la canalisation électrique adéquate. Cette chute de tension dépend de la longueur de la ligne, du courant d’utilisation, de la tension nominale et du type de canalisation. Avec ce calculateur, vous pouvez facilement chiffrer la chute de tension de votre tracé de canalisation électrique.

UPS configurator

UPS Configurateur


En choisissant la puissance nominale, le nombre de minutes ou d'heures pendant lesquelles vous avez besoin d'une alimentation de secours et le type de boîtier dans lequel les batteries doivent être protégées, vous trouverez dans le configurateur l'onduleur idéal pour vous.