Aller au contenu principal
Logo print

Postes extérieurs | Legrand Belgique

Postes extérieurs de visiophones

Un poste extérieur de visiophonie équipé d’une caméra appropriée offre aux occupants la facilité d’emploi et apporte une finition esthétique à leur habitation. Découvrez la gamme de postes extérieurs BTicino.

linea3000-noir-gris

Linea 3000


Le poste extérieur Linea 3000 convient aux maisons unifamiliales ou bifamiliales et, grâce à son design moderne et discret (disponible en gris neutre ou en noir tendance), il convient à tous les styles d’habitation. Linea 3000 bénéficie d'un indice de protection IP54, ce qui le rend résistant à l'eau et à la poussière. Le poste extérieur avec caméra est doté d'un objectif grand angle et de leds d’état informatives.

Ce poste extérieur est la solution idéale pour remplacer l’ancien poste extérieur 2 fils.

Linea 3000 existe en trois versions :

  • Poste extérieur avec caméra
  • Poste extérieur avec caméra et lecteur de badge intégré
  • Poste extérieur audio (parlophone)

Sfera


La gamme de postes extérieurs Sfera offre un design moderne et esthétique qui s’assortit à tout type d’habitation.

Cette gamme de postes extérieurs comprend :

sfera-luna-sfera-new-buitenpost-bticino

Sfera

Le poste extérieur traditionnel Sfera se caractérise par des modules parfaitement alignés et est disponible en 3 couleurs différentes pour un rendu plus harmonieux. Le boîtier mural et sa visière anti-pluie intégrée sont dans les mêmes teintes.

 

 

sfera-robur

Sfera Robur

La construction robuste et plate de la face avant et de la structure garantit une grande sécurité. La boîte d’encastrement en acier assure une meilleure protection antivandale.

sfera-luna

Sfera Luna

Sfera Luna est une version haut de gamme en noir mat tendance avec une plaque frontale ultraplate. Grâce à son double revêtement marin résistant aux intempéries, ce poste extérieur résiste à l'eau, à la poussière, aux rayons UV et à la corrosion saline. Un simple poussoir assure une utilisation simplifiée. Le poste extérieur Sfera Luna avec caméra est également entièrement personnalisable.

 

 

Saviez-vous que vous pouvez également intégrer les portes d'entrée Sfera dans une boîte aux lettres pour collis eSafe ?