Aller au contenu principal
Logo print

Valena Next | Legrand Belgique

L'élégance pure au design moderne

La gamme ‘Valena Next’ propose des prises et interrupteurs encastrés fonctionnels et innovants pour l’habitation contemporaine. Le design de notre temps avec ses 8 plaques de finition différentes offre un aspect élégant et moderne et s'applique aussi bien à la version classique qu’à la version connectée.

Fonctions innovantes

contactdozen-valena-next-vlak

Prise affleurante dont la version avec chargeur USB


La prise standard est dotée d'un enjoliveur sans vis. Outre la prise standard, il existe également une version affleurante qui empêche l'accumulation de poussière.

Pour recharger facilement les appareils mobiles, vous trouverez dans la gamme Valena Next une prise affleurante avec chargeur USB de type C intégré.

Pour un gain de temps optimal lors de l'installation, une prise précâblée est également disponible.

Solutions de chargement pour appareils mobiles

Valena Next propose également des solutions pour recharger les appareils mobiles via différents types de chargeurs USB :

contactdoos 2P+A en usb type CPrise affleurante avec chargeur USB de type C intégré.

usb contactdoos type A en CChargeur équipé de 2 ports USB : un port USB de type A et un port USB de type C.

usb-contactdoos type AChargeur équipé de 2 ports USB de type A. Également disponible en version précâblée combinée avec une prise affleurante

valena-next-bewegingsdetector

Détecteurs de mouvements

Ils permettent d’éviter que la lumière ne reste allumée inutilement : elle s’éteint automatiquement après la durée programmée.

Fonctions multiples

Combinez différentes fonctions dans un simple poussoir ou variateur :

4voudige drukknop

Le poussoir quadruple compact comprend 4 poussoirs libres de potentiel qui commandent des télérupteurs.

LG-741563A
voorbekabeld stopcontact valena next

Prises précâblées

Un gain de temps considérable lors de l'installation

voorbekabelde-usblader-stopcontact-valena-next

Prise affleurante + USB précablée

Le double chargeur USB (type A) consiste en une version précâblée combinée à une prise de courant affleurante.

Outre les utilisations classiques, la gamme Valena Next peut également être utilisée dans une installation connectée grâce à la version ‘with Netatmo’. Cela permet aux utilisateurs de commander à distance les interrupteurs et les prises à l'aide d'une application sur leur smartphone.

Pratique et facile à installer

houder-afdekplaat-mechanisme-valena-next

L’appareil se compose d'un support à griffes équipé d'un mécanisme et d'un doigt. Le support est constitué d'une base métallique revêtu d'un film plastique qui assure la rigidité et la protection contre la formation de rouille. Pour compléter l'installation, il suffit d'ajouter une plaque de finition.

Stevige en veilige houder

Le support Valena Next est constitué d’une partie en métal et d’un revêtement en plastique ce qui le rend très rigide et le protège contre la rouille.

Chaque mécanisme est également équipé en standard d'une coque de protection de chantier qui préserve l'appareil de la poussière et des éclaboussures de peinture.

Différentes finitions

valena-next-interrupteurs

Les mécanismes de Valena Next sont disponibles en 3 couleurs (blanc, aluminium et noir) et peuvent recevoir des plaques de finition de 8 couleurs différentes.

Brochure

Bekijk alle documentatie

Vous n'avez pas trouvé votre document ?

Top produits

product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
title
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
title
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.