Gérez l'accès à votre domicile, même à distance
Une vidéophone connectée permet aux utilisateurs de gérer l'accès à leur domicile même lorsqu'ils ne sont pas chez eux. À l'aide d'une sonnette intelligente et équipée d’une caméra, d’un poste intérieur convivial et d'une application pratique, les habitants contrôlent via leur smartphone qui peut entrer chez eux.
Accéder à l’habitation à l'aide d'une simple application
L’app Home + Security est la plateforme centrale d’un visiophone connecté. Grâce à l’app, les utilisateurs :
- communiquent avec leurs visiteurs,
- voient qui se tient devant leur porte,
- décident qui peut entrer.
Et ils le font où qu’ils se trouvent : à la maison, au travail ou même à l’étranger.
L’appli Home + Security est compatible avec :
Le poste intérieur du visiophone connecté
Au lieu de voir les visiteurs uniquement via le poste intérieur, les utilisateurs d'un visiophone connecté peuvent également les voir sur leur smartphone. Grâce à l'app Home + Security sur leur smartphone, les habitants pilotent facilement le poste intérieur Classe 100 ou Classe 300 EOS connecté au wifi. Ils peuvent ainsi répondre aux appels et ouvrir la porte où qu'ils se trouvent.
La sonnette intelligente Netatmo
La sonnette intelligente avec caméra Netatmo offre une solution idéale à tous ceux qui souhaitent à distance laisser entrer des visiteurs. Les utilisateurs peuvent ouvrir la porte à distance via l'app Home + Security sur leur smartphone. Pratique, pour parler à leur femme de ménage ou à un livreur.
Du visiophone au système général de sécurité
Classe 300 EOS
Le visiophone connecté Classe 300 EOS est conçu de façon à pouvoir piloter de manière centralisée d’autres solutions de sécurité Netatmo, notamment les produits suivants :
- caméra extérieure intelligente (avec sirène)
- caméra intérieure intelligente
- capteur de portes et fenêtres intelligent
- sirène intérieure intelligente
- détecteur de fumée intelligent
- détecteur de CO intelligent
Brochures
Classe 300 EOS
Classe 100
Vidéophonie kits
Tableau électrique connecté
Guide technique vidéophonie / parlophonie 2023
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Outils
Nos marques