Aller au contenu principal
Logo print

Tableaux de distribution premium XL³ | Legrand Belgique

Tableaux de distribution premium XL³

XL³ 125 : coffrets en saillie 18 modules par rangée


Le coffret en saillie XL³ 125 constitue le coffret standard par excellence pour les installations domestiques grâce à sa largeur de 18 modules par rangée. Son élégance combinée au confort de câblage en fait le coffret de distribution résidentiel idéal.

xl3-125-opbouw-wandverdeelkast

XL³ 160 : coffrets en saillie et encastrés de 24 modules


Exécution plastique ou métal Installation en saillie ou encastrée Capacité de 24 à 144 modules

verdeelkast-xl3-160

XL³ 400 : tableaux de distribution


Les coffrets et armoires XL³ 400, en plastique ou en métal, assurent une distribution électrique jusqu'à 400 A. Hauteurs de 600 à 1900 mm avec une capacité de 24 modules par rangée. À équiper. Peuvent recevoir une gaine à câbles.

xl³-400 verdeelkast

XL³ 800 : tableaux de distribution


Coffrets et armoires en métal XL³ 800 assurant une distribution électrique jusqu'à 800 A Disponibles en 2 largeurs (24 ou 36 modules) Hauteurs de 1050 à 1950 mm

xl³-800-distributiekast

XL³ 4000 : armoires de distribution


Les armoires métalliques à assembler XL³ 4000 offrent une solution de distribution haut de gamme jusqu'à 4000 A et satisfont aux critères les plus exigeants (formes de séparation 4b, taux de service IS333 ...).

xl³-4000-vloerverdeelbord

XL³ 6300 : armoires de distribution


Les armoires métalliques à assembler XL³ 6300 offrent une solution de distribution haut de gamme jusqu'à 6300 A et satisfont aux critères les plus exigeants (formes de séparation 4b, taux de service IS333 ...).

xl³-6300-vloerverdeelbord-hoofdbord