Viking³ railklemmen en vermogensklemmen

Viking³ railklemmen en vermogensklemmen

Eindblok: automatische bevestiging zonder gereedschap
Eindblok: automatische bevestiging zonder gereedschap

Viking³ railklemmen

Schroefverbinding of automatische veeraansluiting  

De railklemmen verschaffen de elektrische verbinding tussen twee soepele of stijve geleiders. Naar keuze twee aansluittypes: schroefverbinding of automatische veeraansluiting. Gemeenschappelijke toebehoren. Twee klemzones voor een afwisselende equipotentiaalverbinding tot een spoed van 8. Beschikbaar voor doorgang, voor beschermingsgeleiders, FNA (fase, nulleider, aarding), deelbaar, per functie, voor sensoren en actuatoren, voor meting. Ook geschikt voor fotovoltaïsche toepassingen. 

Gemeenschappelijke toebehoren: eindblokken, grijpers, verbindingsstaafjes, smeltverklikkers, eindschotten, scheidings- en isolatieschotten, equipotentiaalverbindingen met staafjes en klemmen en afschermingstoebehoren. Geschikt voor de merktekens/merktekenhouders CAB³ en Logicab2.


Viking 3 vermogensklemmen

Voor alle types aansluitingen: Kabel/Kabel, Vlak/Vlak, Vlak/Kabel, Kabel/Vlak

Een onmiddellijke markering

reperage

De vermogensblokken Viking 3 zijn geschikt voor de CAB 3 en Duplix markeringen. Ze maken zo een duidelijke identificatie van de kabels en een onberispelijke afwerking mogelijk.

Het respecteren van de bekabelingsgewoonten

respect

De vermogensblokken Viking 3 zijn geschikt voor alle types van aansluiting: aluminium of koperen kabel, soepele of stijve staaf, verbinding met of zonder kabelschoen. Ze zijn ontworpen om uw bekabelingsgewoonten te respecteren, ongeacht of u bordenbouwer of installateur bent. 

Het gamma stelt 4 types van aansluiting voor:

  • Kabel / Kabel
  • Vlak / Vlak
  • Vlak / Kabel
  • Kabel / Vlak

Een veilige en efficiënte verbinding

jonction

De behuizing van de vermogensblokken is van een isolerende materie, van polyamide. Het verdraagt temperaturen van -25° tot +100 °C. U kunt het blok testen met een sonde, diameter 4, met gesloten kap. De vermogensblokken Viking 3 zijn IK 04 en conform de normen CEI EN 60947-7-1.


Een handige kap

​De kap van de vermogensblokken Viking 3 is: 

  • verwijderbaar om de verbinding te vergemakkelijken 
  • afsnijdbaar om zich aan alle aansluitingen aan te passen  
  • verloodbaar om de toegang tot de klemmen te verbieden.

Hij zorgt voor een aansluiting in alle veiligheid.

037244

Veerklem null. 3 gel.-

Veerklem nulleider 3 geleiders- 1 ingang/2 uitgangen - spoed 6-Viking 3
039011

Viking 3 vermogensklem

Viking 3 vermogensklem - kabel/kabel - voor koperen en aluminium kabels 70 tot 300 mm² / koperen kabel 70 tot 150 mm² - spoed 55 mm
037166

Schroefklem 1 verb. 70mm²

Schroefklem 1 verbinding 70mm² (spoed 22 mm) - grijs-Viking 3
037165

Schroefklem 1 verb. 35mm²

Schroefklem 1 verbinding 35mm² (spoed 15 mm) - grijs-Viking 3
037208

Veerklem-standaard-4 gel.-

Veerklem - standaard - 4 geleiders - 2 verdiepingen - spoed 6 - Viking 3
037210

Veerklem metalen voet 3 gel.-

Veerklem metalen voet 3 geleiders - 1 ingang/2 uitgangen-spoed 5-Viking 3
037177

Schroefklem 1verb. 4mm² groen

Schroefklem 1 verbinding 4mm² groen (spoed 6mm) pvc voet - Viking 3
037178

Schroefklem 1verb. 6mm² groen

Schroefklem 1verbinding 6mm² groen (spoed 8mm) pvc voet - Viking 3
037180

Schroefklem scheider open 1ver

Schroefklem scheider open 1 verticaal 4mm²(spoed 6mm) grijs-Viking
037163

Schroefklem 1 verb. 10mm²

Schroefklem 1 verbinding 10mm² (spoed 10 mm) - grijs-Viking 3
037209

Veerklem-standaard-4 gel.-

Veerklem-standaard-4 geleiders- 2 ingangen/2 uitgangen - spoed 6-Viking 3
039597

Graveeretiketten - wit

Graveeretiketten - witte achtergrond - zwarte gravure - afmetingen 28 x 9,5 mm - soepel ABS - voor Viking 3 etikethouder - referentienummer 395 96
039596

Viking 3 etikethouder

Viking 3 etikethouder - bevestiging door overschuiven op eindblok met spoed van 8 mm referentienummer 394 02/03 - etiket afm. 32 x 9,5 mm meegeleverd
039489

Viking 3 afschermplaat

Viking 3 afschermplaat - voor montage op de isolatieplaten - voor 4 vermogensklemmen met spoed 46 mm
037181

Schroefklem scheider vr zekeri

Viking 3 railklem met schroefbevestiging - deelbaar 1 verbinding - voor smeltpatroon 5x20 met grijper - 4mm² (spoed 6mm) - grijs
037164

Schroefklem 1 verb. 16mm²

Schroefklem 1 verbinding 16mm² (spoed 12 mm) - grijs-Viking 3
037207

Veerklem-standaard-4 gel.-

Veerklem-standaard-4 geleiders- 2 verdiepingen-spoed5-Viking 3
039034

Viking 3 vermogensklem

Viking 3 vermogensklem voor staaf ofkabelschoen - breedte vlak 35 mm - diameter schroef M16 - spoed 46 mm - asymmetrische rails
039010

Viking 3 vermogensklem

Viking 3 vermogensklem - kabel/kabel - voor koperen en aluminium kabels 35 tot 120 mm² / koperen kabel 35 tot 70 mm² - spoed 42 mm
037179

Schr.klem gr/g 1verb-2ing/2uit

Schroefklem groen/geel 1 verbinding - 2 ingangen/2 uitgangen 4mm²(spoed 6)metalen voet