Modulaire automaten
Legrand biedt je met het aanbod modulaire automaten TX³ en DX³ technisch geavanceerde oplossingen aan. Dit gamma tot 125 A beantwoordt aan alle eisen voor residentiële, tertiaire en industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid, bekabelingsgemak en prestaties (selectiviteit en coördinatie) uiterst belangrijk zijn.
Het assortiment modulaire automaten van Legrand onderscheidt zich door:
Toegankelijkheid van de klemmen
De zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de schroefklemmen vergemakkelijken de bekabeling. Bovendien zijn de klemmen voorzien van een isolerend plaatje dat een verkeerde aansluiting op de klem voorkomt.
Duidelijke en eenvoudige markering
Met de pijl op de voorkant van de hulpstukken kan het apparaat waarmee ze verbonden zijn onmiddellijk worden geïdentificeerd.
Achteraansluiting
De DX³ automaten zijn voorzien van een achteraansluiting waardoor de automaten kunnen gevoed worden via onze HX³ plug verdeler. Dit verzekert een snelle, veilige en flexibele aansluiting.
TX³ modulaire automaten voor residentiële en commerciële toepassingen
Het TX³-assortiment van Legrand biedt een doeltreffende bescherming tegen kortsluiting en overbelastingen. Het gamma is zo ontworpen dat het je tijdwinst oplevert bij de installatie en het onderhoud. Bovendien beschikt de TX³-reeks over verschillende hulpmiddelen die het doorgeven van informatie en bediening op afstand mogelijk maken in commerciële gebouwen.
DX³ modulaire automaten voor tertiaire en industriële omgevingen
Met een uitgebreid aanbod onderbrekingsvermogens (6, 10, 16, 25, 36 en 50kA) beantwoorden DX³ modulaire automaten perfect aan de technische vereisten van de installatie. Deze ‘premium’ oplossingen geven gemoedsrust aan de gebruikers dankzij hun hoogwaardige kwaliteit en eenvoudige, intuïtieve en snelle installatie.
Brochures
TX³ modulaire automaten
DX³ modulaire automaten
Merken