-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Samenstelling
-
Aantal eenheden
-
Nom. spanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. spanning
-
Aantal eenheden
-
Aantal fasen
-
Transparant
-
Klemmen
-
Klemmen
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Toebehoren
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Onderdeel
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Met aansluitkabel
-
Constantlichtregeling
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
HVAC-aansturing
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Aansluittechniek
-
Aansluittechniek
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Gedwongen uitschakeling
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Vrije dierzone
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Met montageplaat
-
Onderkruipbeveiliging
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Ingang voor nevenunit
-
Temperatuur
-
Achtergrondcontrole
-
Verlichting
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Optimale montagehoogte
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Trappenhuisbewaking
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Overbruggingsschakelaar
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Geschikt voor draadloos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Bediening op afstand
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Foutstroombeveiliging
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Met glaszekering
-
Type schakeling
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Uitwerpmechanisme
-
Met signaaleenheid
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Met oriëntatieverlichting
-
Lengte aansluitkabel
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. inschakelstroom
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PLEXO TUINPAALTJE 2x2P+A
Exclusief BTW
PLEXO BEW. DETECTOR 360° 230V VOLLEDIG APP. GRIJS
Exclusief BTW
Plexo ctdoos 2P+A 20A volledig app. Grijs
Exclusief BTW
PLEXO EUROP. SLOT 1 SET VAN 3 SLEUTELS
Exclusief BTW
PLEXO BEW. DETECTOR 360° 230V VOLLEDIG APP. WIT
Exclusief BTW
Artic kabeluitvoer wit antibact.
Exclusief BTW
Plexo ctdoos 3P+A 20A volledig app. Grijs
Exclusief BTW
Plexo kabeluitvoer Volledig app. wit
Exclusief BTW
Plexo sleutelschakelaar 10a - 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
PLEXO KABELUITVOER VOLLEDIG APP. INBOUW GRIJS
Exclusief BTW
Plexo sleutelschakelaar 10a - 250v - samenstelb.grijs
Exclusief BTW
Plexo kabeluitvoer Volledig app. grijs
Exclusief BTW
PLEXO KABELUITVOER VOLLEDIG APP. INBOUW GRIJS
Exclusief BTW
PLEXO KABELUITVOER VOLLEDIG APP. INBOUW WIT
Exclusief BTW
Plexo kabeluitvoer samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
PLEXO KABELUITVOER VOLLEDIG APP. INBOUW WIT
Exclusief BTW
PLEXO CTDOOS 3P+N+A - 20A VOLLEDIG APP.
Exclusief BTW
Plexo drukknop verkl. volledig app. Grijs
Exclusief BTW