-
Functie
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Betekenis pictogram
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor markeringstype
-
Met lichtbron
-
Bewakingsinrichting
-
Materiaal
-
Bewakingsinrichting
-
Toepassing indicator
-
Met afstandsschakelaaraansluiting
-
Incl. pictogram
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor standby-schakeling
-
Nom. bedrijfsduur
-
Montagewijze
-
Geschikt voor continu schakeling
-
Dubbelzijdig
-
Lamphouder
-
Lichtverdeler
-
Lamptype
-
Voorschakelapparaat
-
Lamptype
-
Voorschakelapparaat
-
Voedingssysteem
-
Accu-eigenschap
-
Accu-eigenschap
-
Materiaal afdekking
-
Materiaal afdekking
-
Hoogte/diepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Hoogte/diepte
-
Aantal verlichtingskoppen
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Kleurtemperatuur
-
Kleurtemperatuur
-
Kleurtemperatuur
-
Met afstandsbediening
-
Kleur behuizing
-
Beschermingsklasse
-
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
-
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Lichtstroom in standby modus
-
Lichtstroom in standby modus
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Geleiderdoorsnede
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Steun van de kabel
-
Klem/kabelbinder compatibel met
-
bedieningswijze
-
Adresseerbaar
-
Adresseerbaar
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
Pictogram man + pijl U33 en U34 led - verticaal
Exclusief BTW
Test tool - magnetische kop voor standaard blokken
Exclusief BTW
U34 LED - 250 lm - 1h- NP/P IP42 transparant standaard
Exclusief BTW
U33 fluo 1x8W - 200 lm -1h- NP IP42 Fresnel lens standaard
Exclusief BTW
U34LED - 250lm - 1u - NP/P IP42 autotest/adresseerbaar
Exclusief BTW
U34 LED - 450 lm - 1h- NP/P IP42 transparant standaard
Exclusief BTW
U33 2x8W - 250 lm -1h- C-LVS2 IP42 Fresnel. -adress. - LB400
Exclusief BTW
Inbouwkader U33 fluo plafond integratie
Exclusief BTW
Pictogram plaat U33 verticaal .
Exclusief BTW
U33 fluo 1x8W - 200 lm -1h- P IP42 Fresnel lens standaard
Exclusief BTW
U33 fluo 2x8W - 200 lm -1h- C IP42 Fresnel lens standaard
Exclusief BTW
U33 1x8W - 250 lm -1h- NP-LVS2 IP42 Fresnel. -adress. - LB40
Exclusief BTW
U34LED - 450lm - 1u - NP/P IP42 autotest/adresseerbaar
Exclusief BTW
Inbouwkader voor U34 veiligheidsverlichtng
Exclusief BTW
Pictogram plaat U34 led verticale montage
Exclusief BTW
Evacuatie pictogram + pijl U33 en U34 led - verticaal
Exclusief BTW
Pictogram trap + pijl U33 en U34 led - verticaal
Exclusief BTW