-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Transparant
-
Opdruk/indicatie
-
Nom. stroom
-
Toebehoren
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Aardcontact
-
Onderdeel
-
Met indicatieveld
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Controlevenster/verlicht
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Geschikt voor vloerpot
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Metallic
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Met klapdeksel
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Speciale voeding
-
Speciale voeding
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Polarisatiesl. contactd. 2 P+A met polarisatiesysteem
Exclusief BTW
Mosaic vlakke ctdoos 2P+A 2 mod alu
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A vlak 2 mod wit
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2x2P+A Schuko 10/16A 250V - multihouder
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 3xp+A 45° Schuko standaard
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A plat 10/16A 250V 2 mod. Wit
Exclusief BTW
Mosaic DLP houder 4 modules deksel 65mm
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A vlak verl 2 mod wit antimicrob.
Exclusief BTW
Mosaic 2P+A vlakke sierplaat wit - anti-bacterieel
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A plat 10/16A 250V 2 mod. Wit
Exclusief BTW
Contactdoos 4x2P+T Schuko Mosaic multihouder
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A vlak 2 mod oranje antimicr.
Exclusief BTW
Mosaic voorbek. ctdoos 3x2P+A 6 mod-centerafst. 71-wit
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2p+A Schuko wit
Exclusief BTW
Mosaic contactdoos 2P+A shuko stopcontact met deksel
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A schuko antimicrobieel 2 modules - wit
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P 10/16A 250V 2 mod. Wit
Exclusief BTW
Mosaic voorbek. ctdoos 2x2P+A 4 mod-centerafst. 71-wit
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos DLP4x2P+T schuko steekklemmen
Exclusief BTW
Mosaic CTdoos spec. DLP 2x2P+A met polar. steekk. Schuko
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A schroefklem 10/16A 250V 2 mod. Wit
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A+klapdeksel 10/16A 250V 2 mod. Wit
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A schuko antimicrobieel 2 modules -rood
Exclusief BTW
Mosaic ctdoos 2P+A polaris. Schuko standaard
Exclusief BTW