-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Stroomraildikte
-
Geschikt voor aantal polen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Stroomraildikte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Stroomrailbreedte
-
Stroomrailbreedte
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Breedte klem
-
Breedte klem
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Met as
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Uitvoering
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor lastscheider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aanrakingsveilig
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Aansluitwijze
Aansluitklem voor DPX-IS 1600 kabels 4 x 240/4 x 185 mm²
Exclusief BTW
Aansluitklem voor DPX-IS 1600 kabels 2 x 240/2 x 185 mm²
Exclusief BTW
Set van verbreders - 3 P DPX-IS 1600 - vertrek/aankomst
Exclusief BTW
Set van verbreders - 4 P - DPX-IS 1600 - vertrek/aankomst
Exclusief BTW
Set van 2 klemmenafschermingen DPX-IS 1600 - 3P - verloodbaa
Exclusief BTW
Set van 2 klemmenafschermingen DPX-IS 1600 - 4P - verloodbaa
Exclusief BTW
Set van 3 scheidingsschotten Voor DPX-IS 1600
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 1000 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 1600 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 800 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 1000 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 1250 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Verdeler voor DPX-IS 1600 800A - staven 50x5 (2x)
Exclusief BTW
Standaardbediening op deur Voor DPX-IS 1600
Exclusief BTW
Noodbediening op deur Voor DPX-IS 1600
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 800 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 1250 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 1600 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Verlengstuk voor DPX 1600 - max. 1250 A
Exclusief BTW
Verlengstuk voor aansluitvlak Voor DPX-IS 1600 - 1600 A
Exclusief BTW
Set achteraansluitingen - 3 P Voor DPX-IS 1600 - kort
Exclusief BTW
Set achteraansluitingen - 3 P Voor DPX-IS 1600 - lang
Exclusief BTW
Set achteraansluitingen - 4 P Voor DPX-IS 1600 - kort
Exclusief BTW
Set achteraansluitingen - 4 P Voor DPX-IS 1600 - lang
Exclusief BTW