-
Binnendiameter
-
Sleutelwijdte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Gatvorm
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Profielvorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor kabelladder
-
Gootbevestiging
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Oppervlaktebescherming
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Materiaaldikte
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Buitendiameter
-
Geschikt voor boutmaat (metrisch)
-
Gatbreedte
-
Facet
-
Met tanding
-
Gehard
-
Afbreekbaar
-
Type schroefdraad
-
Draadmaat (metrisch)
-
Dikte
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Zeskantmoer M10 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 5800N L2000 M10 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 3000N L2000 M8 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 5800N L1000 M10 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoet M10 thvz
Exclusief BTW
Draadstang 5800N L3000 M10 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M8 thvz
Exclusief BTW
Oogbout M10x50 1500N elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M6 thvz
Exclusief BTW
Sluitring M6 thvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M8 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M6 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 3000N L1000 M8 elvz
Exclusief BTW
Profiel R21S L300 Sdz
Exclusief BTW
P31 open ophangbeugel B100 Thvz
Exclusief BTW
Montage-anker P31 voor R21S Sdz
Exclusief BTW
P31 open ophangbeugel B100 elvz
Exclusief BTW
Profiel R21S L600 Sdz
Exclusief BTW
P31 open ophangbeugel B200 elvz
Exclusief BTW
P31 open ophangbeugel B300 elvz
Exclusief BTW
Profiel R21S L400 Sdz
Exclusief BTW
Profiel R21S L700 Sdz
Exclusief BTW
P31 inschuifbeugel B150 sdz
Exclusief BTW
Profiel R41x21x1,5 perf. L2000 Sdz
Exclusief BTW