-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bouwvorm
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Knevelsluiting
-
Transparant
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Hangslotvergrendeling
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Bevestiging zelfklevend
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Uitbreekpoorten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 340 x 235 mm
Exclusief BTW
Zelfklevende planhouder A4 voor kasten XL/XL-A
Exclusief BTW
Cilindersl +sleutel type 1242E voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 260 x 165 mm
Exclusief BTW
Cilindersl +sleutel type 2433E voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Cilindersl + sleutel type 405 voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Toebehoren kasten xl/xl-a Zelfkl. planhouder gesl. ip50
Exclusief BTW
Set muurbevestigingsbeugels voor wandkast XL³ 160/400 met.
Exclusief BTW
Steun voor kabelbevestiging Voor kasten XL³ 400 - IP 55
Exclusief BTW
Met. scheidingsschot - br515mm horz. verdeling kasten XL³ 40
Exclusief BTW
Cilindersl + sleutel type 455 voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Cilinderslot met sleutel voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 750mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
Sokkel - h 100 mm - br 310 mm Voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
Steun voor kabelbevestiging Voor kabelmantels XL³ 400
Exclusief BTW
Gewelfde deur metaal h 600 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
Set van 3 metalen steunen voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
Dichtingsring voor IP 43 Voor kasten XL³
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 600mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 900mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1020mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1200mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1500mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1900mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW