Modulaire sturing
Dankzij het aanbod teleruptoren, contactoren en trappenhuisautomaten heb je alle componenten voor modulaire sturing bij de hand om het verdeelbord uit te rusten. In onze online catalogus stellen we niet alleen standaard, maar ook geconnecteerde oplossingen ter beschikking.
Teleruptoren
Teleruptoren zijn uitermate geschikt voor het bedienen van verlichtingskringen vanaf meerdere plaatsen via een onbeperkt aantal drukknoppen. Bovendien draagt de eenvoudige bekabelingsstructuur bij aan een flexibele en aanpasbare installatie. In het assortiment vind je zowel analoge als geconnecteerde teleruptoren waarmee gebruikers verlichting ook op afstand kunnen bedienen.
Bediening van enkelfasige en driefasige kringen
De modulaire teleruptoren zijn beschikbaar in meerdere polariteiten (1P, 2P en 4P) waardoor ze zowel enkelfasige als driefasige kringen kunnen bedienen. De stuurspanning varieert van 12 V tot 230 V. Met behulp van de gecentraliseerde bediening kunnen meerdere teleruptoren bovendien gelijktijdig worden bediend.
Geluidsarme teleruptoren
Legrand biedt eveneens geluidsarme teleruptoren aan die de ideale oplossing zijn voor bijvoorbeeld hotelkamers en slaapkamers in het algemeen.
Contactoren
In tegenstelling tot automatische schakelaars die instaan voor de beveiliging van elektrische leidingen, zorgen contactoren voor de bediening van vermogenskringen. Ze zijn uitermate geschikt voor het bedienen van verlichting, verwarming, ventilatie en airconditioning en pompen. De contactoren in het assortiment zijn beschikbaar als standaard of geconnecteerde versie.
Daluur-contactoren
Contactoren zijn verkrijgbaar als:
- stille contactor voor daluurtarief in 25 A.
- tweepolige 250 V- en driepolige 400 V- versie. Hiermee kan bijvoorbeeld de boiler tijdens de daluren worden geprogrammeerd wat zorgt voor kostenbesparingen tot 10% op warm water.
Vermogenscontactoren
Met een stuurspoel van 24 of 230 V kunnen verbruikers in- en uitgeschakeld worden met een standaard schakelaar.
Centrale bediening
Net zoals de teleruptoren kunnen contactoren gelijktijdig bediend worden met behulp van de gecentraliseerde bediening.
Trappenhuisautomaten
Trappenhuisautomaten verzekeren de activering van een verlichtingskring gedurende een bepaalde instelbare tijd, dankzij de bediening van drukknoppen. Bij de multifunctionele versie zijn er extra toepassingen waarmee je bijvoorbeeld een uitdovingssein op het einde van de verlichtingsduur kan instellen.
Geconnecteerde componenten voor een Smart Home
Door de installatie uit te rusten met één of meerdere geconnecteerde teleruptoren of contactoren kunnen gebruikers verlichting en/of grote energieverbruikers vanop afstand bedienen én het energieverbruik monitoren. Simpelweg dankzij de Home + Control app op de smartphone. Deze Smart Home oplossingen zijn zowel geschikt voor nieuwbouw als renovaties.
Deze oplossingen zijn volledig compatibel met het gamma geconnecteerde schakelaars Valena Next with Netatmo en Living Now with Netatmo. Het volstaat om een modulaire of stopcontact-gateway te installeren in de woning.
Meer weten over de mogelijkheden van een slimme installatie? Lees meer over onze Smart Home oplossingen of bekijk de geconnecteerde teleruptoren en contactoren in de online catalogus.
Brochures
TX³ protection for your installation
Designed to meet the requirements of modern installations in residential and commercial applications, Legrand’s new TX³ range provides effective protection against short-circuits, overloads and residual current faults. The range, which comprises thermal magnetic circuit breakers and residual current devices and is complemented by numerous control and signalling auxiliaries, ensures safety, ruggedness and a high build quality for your installations.
Geconnecteerde verdeelkast
Met onze geconnecteerde verdeelkastoplossingen en de Home + Control-applicatie profiteert u van een compleet systeem om uw elektrische installatie te beheren en aan te sturen, in eender welk gebouwtype, van eengezinswoningen tot grote appartementsgebouwen.
Document niet gevonden?
Merken