-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Voedingspunt
-
Voedingspunt
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Faseselectie
-
Faseselectie
-
Met grendeling
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Aftakwijze
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Uitvoering wandcontactdozen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal contactdozen overig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Centrale voeding voor elem. 4 geleid. 63A
Exclusief BTW
Mobiel contact connector .
Exclusief BTW
Connector eenfasig 10A L2-N voorbekabeld + draad H05VVF 3m
Exclusief BTW
Standaard voeding IP55 vr elem. 2 of 4 geleid. 25A
Exclusief BTW
Eindvoeding compact voor element 4 geleiders 63A
Exclusief BTW
Connect. eenfas. 10A snelkopp. 10A L2-N voorbekabeld+draad 1
Exclusief BTW
Eenfas.connect. 16A faseselect snelkopp-voorbek.+zekeringhou
Exclusief BTW
Eenfas.connect. 16A faseselect te bekabelen - zonder zekerin
Exclusief BTW
Eindvoeding compact voor element 6 of 8 gel. 40A
Exclusief BTW
Recht element 1,5m-40A LBplus type A - 4 geleid.- 2 vensters
Exclusief BTW
Connector eenfasig 10A L1-N voorbekabeld + draad 1m
Exclusief BTW
Connector eenfasig 10A L2-N2 voorbekabeld + draad 1m
Exclusief BTW
Connector eenfasig 10A L1-N voorbekabeld + draad FG07M1 1m
Exclusief BTW
Recht element 3m - 25A LBplus type A - 2 geleid.- 2 vensters
Exclusief BTW
Recht element 3m - 40A LBplus type A - 4 geleid.- 4 vensters
Exclusief BTW
Recht element 3m - 25A LBplus type B - 2 geleid.- 4 vensters
Exclusief BTW
Recht element 3m - 25A LBplus type B - 4 geleid.- 6 vensters
Exclusief BTW
Recht element 3m - 25A LBplus type B- 6 geleid.-4+4 vensters
Exclusief BTW
Recht element 3m - 25A LBplus type B- 8 geleid.-4+4 vensters
Exclusief BTW
Recht element 3m - 25A LBplus type B- 8 geleid.-6+6 vensters
Exclusief BTW
Recht element 3m - 40A LBplus type B - 4 geleid.- 4 vensters
Exclusief BTW
Recht element 3m - 40A LBplus type B - 4 geleid.- 6 vensters
Exclusief BTW
Connector eenfasig 10A L1-N voorbekabeld + draad H05VVF 3m
Exclusief BTW
Centrale voeding voor elem. 2 of 4 geleid. 25 of 40A
Exclusief BTW