-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
DIN-grootte
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Geschikt voor aantal polen
-
Aderdoorsnede
-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
DIN-grootte
-
Netvorm IT
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C
-
Type kabelschoen
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TN-S
-
Lengte
-
Netvorm TT
-
Netvorm TT
-
Montagewijze
-
Netvorm overig
-
Netvorm overig
-
Nom. spanning AC
-
Nom. spanning AC
-
Mantelkleur
-
Max. continuspanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau N-PE
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Met meldcontact
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Testklasse type 2
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
Overspann. T1 - 1P -25 en 35kA 2.5kV - Uc 440V - 4 modules
Exclusief BTW
Overspann. T1 - 3P -25 en 35kA 1.5kV - Uc 350V - 6 modules
Exclusief BTW
Bekabelingskit overspanningsb.
Exclusief BTW
Overspann. T1+T2 - 3P - 12.5kA 1.5kV - Uc 320V - 3 modules
Exclusief BTW
Overspann. T1 -1P+N-25 en 35kA 1.5kV - Uc 350V - 4 modules
Exclusief BTW
Overspann. T1 -3P+N-25 en 35kA 1.5kV - Uc 350V - 8 modules
Exclusief BTW
Overspann. 1P - 12.5kA - T1/2 1.5kV - 320V - 1 module
Exclusief BTW
Overspann. T1+T2 - 2P - 12.5kA 1.5kV - Uc 320V - 2 modules
Exclusief BTW
Overspann. T1+T2 - 4P - 12.5kA 1.5kV - Uc 320V - 4 modules
Exclusief BTW
Overspann. 1P+N - 12.5kA -T1/2 1.5kV - 320V - 2 modules
Exclusief BTW
Overspann. T1+T2- 3P+N -12.5kA 1.5kV - Uc 320V - 4 modules
Exclusief BTW