-
Bouwvorm
-
Uitvoering deksel
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toepassing
-
Nivelleerhoogte
-
Bouwvorm
-
Toebehoren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Materiaal
-
Onderdeel
-
Uitgerust met
-
Uitgerust met
-
Vorm
-
Voorzien van draaibare ring
-
Vorm
-
Vorm
-
Koppelbaar
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Voor buisdiameter
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Voor buisdiameter
-
Voor buisdiameter
-
Achterinvoer
-
Met schroeven
-
Met schroeven
-
Diepte
-
Uitbreidingsrand
-
Achterinvoer
-
Diepte
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Bevestiging schakelmateriaal
-
Bevestiging schakelmateriaal
-
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening
-
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan
-
Functiebehoud
-
Behuizingsdoorvoer via buismanchet
-
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan
-
Transparant deksel
-
Buisvergrendeling
-
Dekselbevestiging
-
Dekselbevestiging
-
Dekselbevestiging
-
Buisvergrendeling optioneel
-
Verzegelbaar
-
Aantal meegeleverde tuiten
-
Met afscherming
-
Met deksel
-
Diameter
-
Winddicht
-
Klem met vaste positie
-
Armatuurhaakbevestiging
-
Spruit
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
INBOUWDOOS 2 MODULES ROND - ROOD - DIAM. 60MM
Exclusief BTW
Uitbr. doos 504E
Exclusief BTW
SCHEIDING VOOR 503E DOOS NIEUWE UITVOERING
Exclusief BTW
Uitbr. doos 506L
Exclusief BTW
TOEBEHOREN DOOS MAGIC BESCHERMDEKSEL VR 503E
Exclusief BTW
Uitbr. doos 506E
Exclusief BTW
LL inbouwdoos 2 mod
Exclusief BTW
INBOUWDOOS 3 MODULES VIERK. -GEEL- 106 X 71 X 52MM
Exclusief BTW
AFW. DEKSEL OVERSCHILDERBAAR VOOR INBOUWDOOS 504E
Exclusief BTW
INBOUWDOOS 4 MODULES VIERK. -GEEL- 130 X 71 X 52MM
Exclusief BTW
DEKSEL VOOR 503E VIERK. -GEEL- 106 X 71 X 52MM
Exclusief BTW
Afsluitplaat te verven voor doos 506E
Exclusief BTW
Uitbr. doos 503E
Exclusief BTW
TOEBEHOREN DOOS MAGIC KOPPELAAR HOR/VER 2 DOZEN 503E
Exclusief BTW
INBOUWDOOS 7 MODULES VIERK.-GEEL - 186 X 76 X 52MM
Exclusief BTW
INBOUWDOOS 2 MODULES
Exclusief BTW
Inbouwdoos 2x3 modules Recht. 120 x 107 x 52mm - geel
Exclusief BTW
Inbouwdoos 1 mod. Living Light
Exclusief BTW