-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Aantal deuren
-
Met zichtdeur
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
Metalen vloerkast XL³ 400 hoogte 1900 mm - met sokkel
Exclusief BTW
Kabelmantel en sokkel h 1900mm Voor metalen vloerkast XL³ 40
Exclusief BTW
Kabelmantel - h 600 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 750 mm - IP 30
Exclusief BTW
Metalen vloerkast XL³ 400 hoogte 1600 mm - met sokkel
Exclusief BTW
Kabelmantel en sokkel h 1600mm Voor metalen vloerkast XL³ 40
Exclusief BTW
Isolerende kabelmantel h 900mm Voor verdeelkast XL³ 400
Exclusief BTW
Kabelmantel - h 750 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
Kabelmantel - h 1050 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 1200 mm - IP 30
Exclusief BTW
Isolerende kabelmantel h 600mm Voor verdeelkast XL³ 400
Exclusief BTW
Kabelmantel - h 900 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
Kabelmantel - h 1500 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
Isolerende kabelmantel h 750mm Voor verdeelkast XL³ 400
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 400 hoogte 600 mm - IP 30
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 400 hoogte 750 mm - IP 30
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 400 hoogte 900 mm - IP 30
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 400 hoogte 1050 mm - IP 30
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 400 hoogte 1200 mm - IP 30
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 400 hoogte 1500 mm - IP 30
Exclusief BTW
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 900 mm - IP 30
Exclusief BTW
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 1050 mm - IP 30
Exclusief BTW
Kabelmantel - h 1200 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Exclusief BTW
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 600 mm - IP 30
Exclusief BTW