-
Uitvoering deksel
-
Nom. grootte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Kanaalbreedte
-
Kanaalbreedte
-
Inbouwdiameter
-
Materiaal
-
Aantal compartimenten
-
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten)
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend open
-
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten)
-
Materiaal
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten
-
Geschikt voor dilatatievoeg
-
Buitenbreedte
-
Inzetbereik
-
Hoogte kanaal
-
Hoogte kanaal
-
Lengte
-
Lengte
-
Vloeronderhoud
-
Kanaalbreedte
-
Deksel afneembaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Min. vloerdikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering afdekrand
-
Uitvoering
-
Nivelleerbereik
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Buitendiameter
-
Montageopening voor vloerzuil
-
Materiaal zijwand
-
Afdekking montageopening
-
Montagedekselopname
-
Geschikt voor plaatsen afdichting
-
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel
-
Bodemplaat
-
Met sparing vloerbedekking
-
Diepte vloerbedekkingsuitsparing
-
Geschikt voor vloergoot
-
Geschikt voor holle vloer
-
Geschikt voor dubbele vloer
-
Uitwendige lengte
-
Lengte inbouwmaat
-
Breedte inbouwmaat
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
GVG-5 eindschot B190 H28
Exclusief BTW
GVG-5 deksel stijggoot L1 250 R9010
Exclusief BTW
GVG-5 eindschot B190 H38
Exclusief BTW
GVG-5 stijgoot 250x38 3comp 1m
Exclusief BTW
GVG-5 deksel stijggoot L1 190 R9010
Exclusief BTW
GVG-5 eindschot B250 H30
Exclusief BTW
GVG-5 deksel stijggt L1 B190 H38
Exclusief BTW
GVG-5 deksel stijggt L1 B250 H38
Exclusief BTW
GVG-3 draagbeugel B190
Exclusief BTW
GVG-3 draagbeugel B250
Exclusief BTW
GVG-3 gesl. vloergt 3cp L3 B190 H40
Exclusief BTW
GVG-3 stelbeugel
Exclusief BTW
GVG-5 stijg-/zakst.B250 H40 3 comp.
Exclusief BTW
GVG-5 eindschot B250 H28
Exclusief BTW
GVG-3 gesl. vloergt 3cp L3 B250 H30
Exclusief BTW
GVG-3 vloerdoos gesloten B250 H30
Exclusief BTW
GVG-3 vloerdoos gesloten B250 H40
Exclusief BTW
GVG-5 stijgoot 190x38 3comp 1m
Exclusief BTW
GVG-5 stijg-/zakstuk B190 H38 3cp
Exclusief BTW
GVG-3 gesl. vloergt 3cp L3 B190 H30
Exclusief BTW
GVG-3 dkslset rond+tapijtrand R7011
Exclusief BTW
GVG-5 stijg-/zakstuk B190 H28 3cp
Exclusief BTW
GVG-3 stelplaat
Exclusief BTW
GVG-3 opvulschijf D3.0
Exclusief BTW