X-Light 360 - P/NP-1h-100lm IP42 - standaard
XLIGHT
LEGRAND
X-Light 360 - P/NP-1h-100lm IP42 - standaard
Ref. 660042
EAN-nr.
3414972238793
X-Light 360 - P/NP-1h-100lm IP42 - standaard
Productgroep : 98
58,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Overig |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Geen |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Geschikt voor continu schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiCd |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 4 |
Lamphouder | Geen |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
RAL-nummer behuizing | 9003 |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 43-43 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Constante lichtstroom regeling | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Max. systeemvermogen | 2.5 W |
---|---|
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 100 lm |
Lichtstroom in standby modus | 100 lm |
Kleurtemperatuur | 5000-5700 K |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Hoogte/diepte | 44.5 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 42 mm |
Inbouwdiameter | 110 mm |
Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
Aantal polen | 5 |
Geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Met signaallamp | Nee |
Max. diameter ingang kabels | 12 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
3 documenten
Catalogus Technische Pagina
Brochures
Fotometrisch Dossier
2 documenten
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
AENOR-007/001913
(0.9 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-ES2591-M1-AENOR
(0.41 Mo)
Overeenkomst
ENEC-ENEC/001218
(0.5 Mo)
PEP
SELECTEER