-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Met asverlenging
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Met asverlenging
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Met deurvergrendeling
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Afsluitbaar
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Met greep rood/geel
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Nom. continustroom Iu
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Schakelvermogen bij 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
Kit voor linkse laterale bed. Voor Vistop 32 A zwart
Exclusief BTW
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - lateraal - rood
Exclusief BTW
Kit voor linkse laterale bed. Voor Vistop 32 A rood
Exclusief BTW
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
Lastschakelaar 3 P - 32 A Vistop - lateraal - rood
Exclusief BTW
Lastschakelaar 3 P - 32 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
Lastschakelaar 2 P - 32 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
Lastschakelaar 3 P - 32 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
Lastschakelaar 3 P - 32 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
Externe frontale bediening Voor Vistop 32 A
Exclusief BTW
Lastschakelaar 2 P - 32 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
Hulpcontact NO + NG voor Vooronderbreking en signalis.
Exclusief BTW