-
Type meter
-
Bussysteem KNX
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Dienst primaire zijde
-
Geschikt voor
-
Max. stroom (Imax)
-
Geschikt voor
-
Max. stroom (Imax)
-
Max. stroom (Imax)
-
Max. stroom (Imax)
-
Max. stroom (Imax)
-
Bussysteem radiofrequent
-
Aansluitwijze primaire zijde
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Bussysteem LON
-
Dienst secundaire zijde
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Nom. spanning (Un) L-L
-
Nom. spanning (Un) L-L
-
Bussysteem Powerline
-
Aansluitwijze secundaire zijde
-
Nom. spanning (Un) L-L
-
Type indicatie
-
Nauwkeurigheidsklasse
-
Andere bussystemen
-
Uitvoering
-
Nom. stroom (In)
-
Uitvoering
-
Nom. stroom (In)
-
Nom. stroom (In)
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Uitvoering
-
Overstroombeveiliging
-
Geijkt
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Galvanische scheiding
-
Montagewijze
-
Pooltype
-
Pooltype
-
Pooltype
-
Opname nom. stroom
-
Reactief vermogen
-
Energiesoort
-
Energiesoort
-
Goedkeuring volgens PTB
-
S0 impulsinterface
-
Bidirectioneel
-
Tariefuitvoering
-
Tariefuitvoering
-
Tariefomschakeling
-
Tariefsturing
-
Meettype belastingscurve
-
Terugloopblokkering
-
Uitvoering van de interface
-
Uitvoering van de interface
-
Goedkeuring
-
Goedkeuring
-
Pulsuitgang
-
Pulsuitgang
-
Impulstype
-
Impulssnelheid
-
Impulssnelheid
-
Impulssnelheid
-
Impulssnelheid
-
EDL40-signatuur
-
Met vergrendelcode
-
Met vergrendelcode
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Transmissiesnelheid
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
Adresseerbaar
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
Enkelfasige energieteller 80A connected with Netatmo - 1 mod
Exclusief BTW
Teller drief. 63A direct geen MID uitg. RS 485 - 4 mod.
Exclusief BTW
Teller drief. TI 5A - MID uitgang impulsen - 4 mod.
Exclusief BTW
Teller eenf. 63A direct - MID uitgang RS 485 - 2 mod.
Exclusief BTW
Teller monof. 32A - geen MID modulair - 1 module
Exclusief BTW
Teller enkelf. 45A - MID met impulsen - 1 module
Exclusief BTW
Teller drief. TI 5A - MID uitgang RS 485 - 4 mod.
Exclusief BTW
Concentrator impulsen modulair - 4 modules
Exclusief BTW
Teller eenf. 63A direct geen MID - impulsen - 2 mod.
Exclusief BTW
Teller enkelf. 45A - RS 485 geen MID - 1 module
Exclusief BTW
Teller eenf. 63A direct - MID uitgang impulsen - 2 mod.
Exclusief BTW
Teller drief. 63A direct - MID uitgang RS 485 - 4 mod.
Exclusief BTW
Teller drief. TI 5A - geen MID uitgang impulsen - 4 mod.
Exclusief BTW
Energiemeter driefasig 125A directe aansl. impuls + RS485
Exclusief BTW
Teller drief. TI 5A - geen MID uitgang RS 485 - 4 mod.
Exclusief BTW
Teller eenf. 63A direct geen MID - RS 485 - 2 mod.
Exclusief BTW
Teller drief. 63A direct geen MID uitg. impuls.- 4 mod.
Exclusief BTW
Teller drief. 63A direct - MID uitgang impulsen - 4 mod.
Exclusief BTW
Energiemeter drief. 125A MID directe aansl. impuls + RS486
Exclusief BTW