-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Met splicehouder
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Type aansluiting voorzijde
-
Toebehoren
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Type aansluiting voorzijde
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Toebehoren
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Onderdeel
-
Aantal connectoren voorzijde
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Aantal connectoren voorzijde
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Aantal connectoren voorzijde
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Geschikt voor
-
Met frontplaat
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Type aansluiting achterzijde
-
Type vezel
-
Met frontplaat
-
Type vezel
-
Type aansluiting achterzijde
-
Type aansluiting achterzijde
-
Aantal connectoren achterzijde
-
Categorie
-
Categorie
-
Aantal connectoren achterzijde
-
Met pigtails
-
Lengte
-
Gekruist
-
Met behuizing
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met behuizing
-
APC-uitvoering
-
Vezelklasse
-
Vezelklasse
-
APC-uitvoering
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
LCS³ Spoel voor glasvezel
Exclusief BTW
LCS³ Cassette leeg vr patchpan uit te rusten met 6 LCS³ conn
Exclusief BTW
LCS3 csstte incl LC koppelbuss duplex vr 12 vzl+12 pigt MMOM
Exclusief BTW
LCS³ Afsluitcassette voor LCS³ patchpaneel
Exclusief BTW
LCS3 csste inc LC koppelbus dupl vr 12vzl+12LC Pigt SM OS2
Exclusief BTW
LCS³ glasvezel MTP adapter 4st koppelbussen voor singlemode
Exclusief BTW
LCS³ Afsluitmodule voor modul. glasvezelpaneel
Exclusief BTW
LCS3 casstt +SC dupl kopplbus voor 6Vez+6 SC pigtails MM OM3
Exclusief BTW
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC/APC vr 12 singlemode vezels
Exclusief BTW
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 SM
Exclusief BTW
LCS³ LC duplex voor 12 singlemode vezels
Exclusief BTW
LCS³ LC/APC duplex voor 12 singlemode vezels
Exclusief BTW
LCS³ glasvezel MTP adapter 4st koppelbussen voor multimode
Exclusief BTW
LCS³ glasvezel adapt 12st LC koppelbussen voor multimode
Exclusief BTW
LCS3 csste incl SC koppelbus dupl vr 12vzl+12SC pigt SM 0S2
Exclusief BTW
LCS3 MTP-12LC cassette OS2 HD modulair paneel
Exclusief BTW
LCS3 UHD8 1U FO paneel leeg vr 16 st.UHD 8 vezels MTP casset
Exclusief BTW
LCS3 Glaspan compleet 12 SC duplex multimode
Exclusief BTW
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U SC voor 18 MM
Exclusief BTW
LCS³ UHD glasvezelpan 1U MTP cassette incl. kabelman achter
Exclusief BTW
LCS³ UHD glasvezel OS2 cass LC naar MTP A/C
Exclusief BTW
LCS³ glasvezel lascassette voor 24 pigtails met deksel
Exclusief BTW
LCS3 csstte incl koppelbus LC dplx vr 6 vzls+6LCpigt MM OM3
Exclusief BTW
LCS3 csstt inc SC Koppelbussen dupl vr 12vz+12 SC pigt MM OM
Exclusief BTW