-
Bouwvorm
-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt als achterwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Met slot
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Met ontluchting
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Met kabelinvoer
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Set van 2 compacte profielen voor XL³ 4000 D475mm - H2200mm
Exclusief BTW
Vast steunkader H2200mm voor XL³ 4000 B725/975mm
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven-vast-<lt/>6300A
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven-zwev.-<lt/>6300A
Exclusief BTW
Basis+dak - br 1425 diepte 725 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Exclusief BTW
Set 2 L-vormige verst.platen voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Set 2 platte verst.platen voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Scheiding vr horiz. barenstel 2b-voor kast diepte 725
Exclusief BTW
Set van 4 structuurstijlen voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Bevestigingssyst. vr DMX³6300 vaste versie 3P/4P
Exclusief BTW
Schroefwerk structuurkoppeling voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Scheidingschot vr staven 6300A voor scheidingsvorm
Exclusief BTW
Horizondale scheidingskit vertrek en aankomst
Exclusief BTW
Set van 2 stijgprofielen voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Bevestigingssyst. vr DMX³6300 loskoppelbare versie 3P/4P
Exclusief BTW
Compartimentenkit DMX³6300 voor scheidingsvorm
Exclusief BTW
Afwerkingskit IP30 br 1300mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Achterpaneel l.1300x2000mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Basis+dak - br 1425 diepte 975 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
Exclusief BTW
Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B475mm
Exclusief BTW
Basis+dak - br 1425 diepte 475 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
DIN rail breedte 1300mm 36 mod
Exclusief BTW