-
Uitvoering deksel
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Soort afdekking
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Oppervlakte geleider
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Spuitbus
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Spuitbus
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Type deur
-
Type deur
-
Samenstelling geleider
-
Samenstelling geleider
-
Transparant deksel/deur
-
Transparant deksel/deur
-
Geleidervorm
-
Geleidervorm
-
Met slot
-
Lengte
-
Gevlochten
-
Gevlochten
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Geïsoleerd
-
Geïsoleerd
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Met ontluchting
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Met aansluitvlakken
-
Inhoud
-
Inhoud
-
Plaatdikte kast
-
Plaatdikte kast
-
Aansluitvlakken geboord
-
Aansluitvlakken geboord
-
Bestand tegen water
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Met kabelschoenen
-
Met kabelschoenen
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal uitsparingen voor flensplaten
-
Met kabelinvoer
-
Aantal uitsparingen voor flensplaten
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Functiebehoud
-
Uitbreekpoorten
-
Geschikt voor buitengebruik
-
Geschikt voor bliksembeveiliging
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Geleidermateriaal
-
Geleidermateriaal
-
Beschermingsklasse
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
Massageleider - cap. 30 mm² diameter gaten 8,5 mm
Exclusief BTW
Metalen binnendeur 1200 X 800 voor Atlantic kasten
Exclusief BTW
Massageleider - cap. 16 mm² diameter gaten 8,5 mm
Exclusief BTW
Bevestigingskit Cabstop-plaat voor Atlantic verdeelkast
Exclusief BTW
Penceel voor verf verbetering grijs - RAL 7035
Exclusief BTW
Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 8,5 mm
Exclusief BTW
Toebehoren vr kasten Lakspuitbus - beige ral7032
Exclusief BTW
Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 6,5 mm
Exclusief BTW
Verfspuitbus ral 7035 .
Exclusief BTW
Wartelplaat Cabstop - IP 55 voor Atlantic br. 600/800/1200
Exclusief BTW
Metalen binnendeur 400 X 300 voor Atlantic kasten
Exclusief BTW
Set van 4 bevestiginsgbeugels Atlantic - belasting 100 kg
Exclusief BTW
Metalen binnendeur 600 X 400 voor Atlantic kasten
Exclusief BTW
Set van 4 bevestiginsgbeugels zamak - Atlantic - 300 kg
Exclusief BTW
Kast Atlantic 600X600X400 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Metalen binnendeur 1200 X 600 voor Atlantic kasten
Exclusief BTW
Kast Atlantic 800X600X400 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 600 x 250 staal - RAL 7035 - 2,5 kg
Exclusief BTW
Kast Atlantic 300X400X160 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Kast Atlantic 500X400X160 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Kast Atlantic 500X400X200 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Kast Atlantic 600X500X200 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Kast Atlantic DD 400X300X200 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Kast Atlantic 700X500X250 metaal met volle plaat
Exclusief BTW