-
Uitvoering deksel
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Soort afdekking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Klembereik
-
Type deur
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatdiameter
-
Demontage mogelijk
-
Gatvorm
-
Gatvorm
-
Aandraaivoorziening
-
Geperforeerd
-
Transparant deksel/deur
-
Geperforeerd
-
Boorgatafstand centrisch
-
Met slot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Spoed schroefdraad
-
Draadvorming
-
Met montageplaat
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Gehard
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Inwendige diepte
-
Met ontluchting
-
Plaatdikte kast
-
Draadmaat (metrisch)
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Kopvorm
-
Schroefdraaddiameter
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal uitsparingen voor flensplaten
-
Met kabelinvoer
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Functiebehoud
-
Zelfborend
-
Geschikt voor buitengebruik
-
Geschikt voor bliksembeveiliging
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Beschermingsklasse
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
Schroefafscherming h 4,8 mm vr isolatie van schroefkoppen
Exclusief BTW
Zelftappende bout 4,8 x 16 mm voor boorgat diam. 3,3 mm
Exclusief BTW
Klinknagel plastiek diam. 6 mm voor boorgat diam. 6,5 mm
Exclusief BTW
Set 2 profielsteunen h.1800 voor kast Marina
Exclusief BTW
2 steunen zw. last altis vr kast br. 800mm - lg. 697mm
Exclusief BTW
partiële pl. Lina 25 800X800 voor Altis kast br. 800
Exclusief BTW
Kit voor assemblage van Marina vloerkasten
Exclusief BTW
Marina vloerkast 1460x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Marina vloerkast 1660x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Marina vloerkast 1860x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Dak Marina (b x d) 800x400 mm RAL 7035
Exclusief BTW
Dwarssteun Lina 25 - lengte 2m rail EN 50035 (verbinding XL)
Exclusief BTW
partiële pl. Lina12,5 800X800 voor Altis kast br. 800
Exclusief BTW
partiële pl. Lina12,5 1000X800 voor Altis kast br. 800
Exclusief BTW
Sokkel Marina (bxd) 800x400mm hoogte sokkel 170 mm
Exclusief BTW
Set van 4 hijsogen M14 voor Marina vloerkasten
Exclusief BTW
Volle montageplaat Altis kast h 1800mm - kastbr 800mm-oranje
Exclusief BTW
Intern deur pr Marina 1800X800 staal - RAL 7035
Exclusief BTW
partiële pl. Lina 25 1000X800 voor Altis kast br. 800
Exclusief BTW
Lina 25 geperforeerde plaat 1400 x 800 mm - Marina kast
Exclusief BTW
Volle montageplaat Altis kast h 1600mm-kastbr 800mm-oranje
Exclusief BTW
Volle plaat Marina 1400x800 mm verzinkt staal - 27 kg
Exclusief BTW
Intern deur pr Marina 1600X800 staal - RAL 7035
Exclusief BTW
Lina 25 geperforeerde plaat 800 x 800 mm - Marina kast
Exclusief BTW