-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Montagerichting
-
Montagemaat
-
Montagerichting
-
Montagemaat
-
Met sleutel
-
Montagemaat
-
Montagemaat
-
Montagemaat
-
Montagemaat
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Elektrische aansluiting
-
Elektrische aansluiting
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Elektrische aansluiting
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Nom. belastingsstroom
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (L-N)
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Kabellengte
-
Kabellengte
-
Uitvoering
-
Kabellengte
-
Met LED indicatie
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C13 contactdozen
-
Veiligheidsniveau L-PE/N-PE
-
Aantal C19 contactdozen
-
Aantal C19 contactdozen
-
Aantal C19 contactdozen
-
Aantal C19 contactdozen
-
Nom. spanning AC
-
Aantal C20 contactdozen
-
Max. continuspanning AC
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal polen
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Veiligheidsniveau
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Veiligheidsniveau L-N
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Testklasse type 3
-
Met ontstoorfilter
-
Netontstoringsfilter
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal contactdozen overig
-
Voedingsspanning
-
Voedingsspanning
-
Overspanningscategorie
-
Schakelbaar
-
Aantal installatieautomaten
-
Aantal installatieautomaten
-
Aantal installatieautomaten
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Met display
-
SNMP
-
Uitlezing
-
Met zekering
-
Ampèremeter
-
Temperatuurmeting
-
Met bevestigingsmateriaal
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aantal differentieelschakelaars
-
Aangesloten object
PDU OSB Cassette
Exclusief BTW
PDU 19" 3 mtr RA/PA 6x PA output overspan. beveiliging
Exclusief BTW
PDU Zero-U 6mm2 klem 24xC13 out cord lock(2circ)16A autom.
Exclusief BTW
PDU 19" 3mtr snoer RA/PA 8x RA-output verlichte schakelaar
Exclusief BTW
PDU 19" met 6mm2 aansluitklem men 6x C13 en 2x C19 output
Exclusief BTW
PDU Zero-U-IEC 2P+E 32A 24x PA out (2 circuits) 16A automaat
Exclusief BTW
PDU 10" met 1mtr snoer RA/PA stekker 4x RA-type F output
Exclusief BTW
PDU 19" leeg geschikt voor 16x Mosaic module
Exclusief BTW
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA stekker 6x RA-type F output
Exclusief BTW
PDU 19" met 6mm2 aansluitklem men 6x C19 output
Exclusief BTW
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA stekker 6x PA-type E output
Exclusief BTW
PDU Zero-U 6mm2 klem 24x RA out (2 circuits) 16A automaat
Exclusief BTW
PDU Zero-U IEC 2P+E 32A 24xC13 out cord lock(2circ)16A autom
Exclusief BTW
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA 9x PA-output stroomindicatie
Exclusief BTW
PDU 10" leeg geschikt voor 8x Mosaic module
Exclusief BTW
PDU 19" met 6mm2 aansluitklem 10x C13 out met cord locking
Exclusief BTW
PDU 19" 3mtr snoer RA/PA 8x PA-output verlichte schakelaar
Exclusief BTW
PDU Zero-U 6mm2 klemmen 24x PA output (2 circuits) 16A
Exclusief BTW
PDU 19" 3 mtr RA/PA 6x RA output overspan. beveiliging
Exclusief BTW
PDU 19" 3mtr snoer RA/PA 6x RA-type F output 16A automaat
Exclusief BTW
PDU 19" 3mtr snoer RA/PA 6x PA-type E output 16A automaat
Exclusief BTW
Blindplug C13 standaard set van 6 stuks met sleutel
Exclusief BTW
Blindplug Belgische en Duitse standaard 6 stuks met sleutel
Exclusief BTW
Blindplug C19 standaard set van 6 stuks met sleutel
Exclusief BTW