-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Toebehoren
-
Transparant
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Onderdeel
-
Nom. (meet)stroom
-
Kwaliteitsklasse
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aderdoorsnede
Toeb. LIVING/LIGHT TECH jack voor schakelaar L/N/NT439
Exclusief BTW
SCHAKELAAR MAGIC ENKELVOUDIG - 16A - 250V
Exclusief BTW
SCHAKELAAR MAGIC MET JACK - 2NO - 10A - 48V
Exclusief BTW
SCHAKELAAR 2 RICHT. MAGIC 16A - 250V - ENKELPOLIG
Exclusief BTW
KRUISSCHAKELAAR MAGIC 16A - 250V
Exclusief BTW
TREKSCHAKELAAR MAGIC 10A - 250V - ENKELPOLIG
Exclusief BTW
VENTILATORSCHAKELAAR 3A 250V WS 4 POSITIES
Exclusief BTW
SLEUTELSCHAKELAAR MAGIC 10A - 250V - TWEEPOLIG
Exclusief BTW
SCHAKELAAR MAGIC 16A - 250V - TWEEPOLIG
Exclusief BTW
BADGESCHAKELAAR MAGIC 3 MODULES
Exclusief BTW
OMSCHAKELAAR MAGIC 16A - 250V -ENKELP- 2 TOETSEN
Exclusief BTW
SCHAKELAAR 2 RICHT. MAGIC 10A - 250V - ENKELPOLIG
Exclusief BTW