-
Type toebehoren/onderdelen
-
Stroomraildikte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Toepassing
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Stroomrailbreedte
-
Transparant
-
Tekst/Belettering
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Klembereik
-
Spuitbus
-
Uitvoering vergrendeling
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Geschikt voor plaatschroef
-
Kwaliteitsklasse
-
Gatdiameter
-
Demontage mogelijk
-
Geschikt voor plaatschroef
-
Gatvorm
-
Kwaliteitsklasse
-
Aandraaivoorziening
-
Aandraaivoorziening
-
Geperforeerd
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Magnetisch
-
Max. aderdoorsnede
-
Flexibel
-
Lengte
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Lengte
-
Sleufafstand
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Met lichtsensor
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Hartafstand rail
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Lamptype
-
Zelfdovend
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Met bovendeel
-
Kopvorm
-
Zelfklevend
-
Aantal polen
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
DPX³160 rail adapt. met lat.gemot. bed.
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 80 mm - 2717 mm²
Exclusief BTW
Adapt. voor DPX³250 zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
DPX³160 rail adapt.diff zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
DPX³160 rail adapt. zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
Adapt.voor DPX³250 diff.zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
Adapt. voor DPX³250 met laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
Klipmoer voor schroeven M5 voor geperforeerde platen
Exclusief BTW
Koperen staaf 12x4mm - l.990mm Met getapte gaten M5 - 160A
Exclusief BTW
railverhoging aluminium 20 mod
Exclusief BTW
Platte staaf - 12 x 2 mm - 1m verdeelklemmen/klemmenblokken
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 60 mm - 2008 mm²
Exclusief BTW
Verfspuitbus ral 7035 Voor kasten XL³
Exclusief BTW
Aardingsstaaf met gaten lengte 446 mm voor XL³/XL³S
Exclusief BTW
Aardingsstaaf uit messing voor wandkast XL³ 160
Exclusief BTW
Klipmoer voor schroeven M4 voor geperforeerde platen
Exclusief BTW
Klipmoer voor M6 schroef kwartslagsluiting - XL³ 400
Exclusief BTW
Set equipotentiaalverbinding voor wandkast XL³ 160
Exclusief BTW
Eindblok spoed 10 mm - staaf houder - Viking 3
Exclusief BTW
Platte koperen staaf - 12x4 mm met klembeugels voor XL³ 400
Exclusief BTW
Steun voor kabelbevestiging Voor kasten XL³ 400 - IP 55
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 25 x 60 mm - 1159 mm²
Exclusief BTW
XL³400 plaat DPX³ 160/250 dr.bed - vast -vooraansl -vert
Exclusief BTW
Koperen staaf niet voorgeboord afm. 12 x 4 mm voor XL³ 400
Exclusief BTW