-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Apparaatmontage
-
Functie
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Materiaal behuizing
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Verbindingswijze
-
Aantal insteekcontactrijen
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Rastermaat contact
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Rastermaat aansluitingen
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Hoek contact/geleideraansluiting
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd
-
Breedte in module-eenheden
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Toegekende stootspanning
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Apparaatbouwvorm
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aanrakingsveilig
-
Aanrakingsveilig
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Met aardgeleider
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbaar kabeltype
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Materiaal contactcoating
-
Materiaal isolatielichaam
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Materiaal contact
-
Contactuitvoering
-
Kleur behuizing
-
Bedrijfstemperatuur
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Overspanningscategorie
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
-
Aansluitwijze
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
Adapt. voor DPX³250 zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
Adapt.voor DPX³250 diff.zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
Adapt. voor DPX³250 met laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
Connectorblok voor DPX³250
Exclusief BTW
DPX³ log.sel. Kablekit 8 kabels
Exclusief BTW
DPX³250 verbr.str.opw. 4P staven of kabelschoenen
Exclusief BTW
DPX³250 kooiklemmen set van 3
Exclusief BTW
DPX³250 elek. auto 3P 250A meeteenheid - 70kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 elek. auto 4P 160A meeteenheid - 70kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 verbr.str.opw. 3P staven of kabelschoenen
Exclusief BTW
DPX³250 achteraansl. 3stuks stangen orient. afgekn. Aansl.
Exclusief BTW
DPX³250 klemafsch.voor 4P verloodb.
Exclusief BTW
DPX³250 auto mt 3P 100A 25kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 auto mt 3P 200A 25kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 achteraansl. 4stuks stangen orient. afgekn. Aansl.
Exclusief BTW
Basis voor DPX³250 3P voor- of achteraansluting
Exclusief BTW
DPX³250 instal.kit achter.
Exclusief BTW
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A meeteenheid - 50kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 auto mt 3P 100A 70kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 auto mt 3P 160A 70kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 auto mt 3P 200A 70kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 auto mt 3P 160A 25kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 elek. auto 4P 250A 25kA - 400V
Exclusief BTW
DPX³250 elek. auto 4P 250A 36kA - 400V
Exclusief BTW