-
Kabelgoothoogte
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Breedte band
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Banddikte
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Hoek
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Minimale treksterkte
-
Stopinrichting
-
Geschikt voor draadgoot
-
Binnenstraal
-
Profielvorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Hoek
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Gootbevestiging
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Sleufbreedte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Soort perforatie
-
Met moer
-
Met sluitring
-
Met moer
-
Bodemperforatie
-
Gatbreedte
-
Gatbreedte
-
Bandsluiting
-
Bandsluiting
-
Nato perforatie
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Type schroefdraad
-
Zwenkbaar
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Volledige draad
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Tekststrook
-
Heropenbare sluiting
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
UL-toelating
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
Draadstang 5800N L2000 M10 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 3000N L2000 M8 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M10 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 5800N L1000 M10 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 5800N L3000 M10 elvz
Exclusief BTW
Oogbout M10x50 1500N elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M8 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 3000N L1000 M8 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M6 elvz
Exclusief BTW
Profiel R21S L300 Sdz
Exclusief BTW
Kraagmoer + ring EEC M10 Elvz
Exclusief BTW
BTRCC 6X20/EZ BOUT RONDE KOP
Exclusief BTW
P31 open ophangbeugel B100 elvz
Exclusief BTW
Profiel R21S L600 Sdz
Exclusief BTW
P31+ deksel T-stuk B200 Sdz
Exclusief BTW
P31 open ophangbeugel B200 elvz
Exclusief BTW
P31 open ophangbeugel B300 elvz
Exclusief BTW
Profiel R21S L400 Sdz
Exclusief BTW
Profiel R21S L700 Sdz
Exclusief BTW
P31+ zeskantmoer M5x6
Exclusief BTW
FASROLLER - KOFFER MET 6 ROLLERS
Exclusief BTW
Profiel R41x21x1,5 perf. L2000 Sdz
Exclusief BTW
P31+ deksel T-stuk B400 Sdz
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B300 Sdz
Exclusief BTW