-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
Materiaal
-
Met transparant deksel
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Max. aderdoorsnede
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Type invoer
-
Explosiegeteste uitvoering
-
Voor explosieveilige zone gas
-
Voor explosieveilige zone stof
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Dekselbevestiging
-
Verzegelbaar
-
Met deksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Verdeelklem extra plat 4p 250A Voor kabelschoenen
Exclusief BTW
Verdeelklem trapvormig 4p 160A 4 staven 18x4mm voor kabelsch
Exclusief BTW
Verdeelklem trapvormig 4p 400A 4 staven 32x5mm voor kabelsch
Exclusief BTW
Verdeelklem trapvormig 4p 125A 4 staven 12x4mm voor kabelsch
Exclusief BTW
Verdeelklem trapvormig 4p 250A 4 staven 25x4mm voor kabelsch
Exclusief BTW
Verdeelklem extra plat 4p 125A Voor kabelschoenen
Exclusief BTW
Verdeelklem trapvormig 4p 125A 4 staven 15x4mm voor kabelsch
Exclusief BTW