-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Connectortype uiteinde 1
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Wandgootinbouw
-
Kabeltrekontlasting
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Met bus/koppeling
-
Uitvoerrichting
-
Uitvoerrichting
-
Lengte
-
Met bus/koppeling
-
Knikbeschermingstule
-
Opbouw (stucwerk)
-
Opbouw (stucwerk)
-
APC-versie aansluiting 1
-
APC-versie aansluiting 2
-
Kabeltype
-
Centraalplaat
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Overlengteopslag
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met afdekraam
-
Stofbescherming
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Antibacteriële behandeling
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Type communicatiegraad
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Mosaic optische vezel 2 x ST baïonnette 2 mod. Wit
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 0.5 m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OS2 2m
Exclusief BTW
Mosaic optische vezel 2 x SC push pull 2 mod. Wit
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OS2 1m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OS2 3m
Exclusief BTW
LCS3 LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 3m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM3 1m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 3m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 1m
Exclusief BTW
LCS3 LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 2m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 1m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM3 3m
Exclusief BTW
Mosaic optische vezel 2 x LC push pull 2 mod. Wit
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 3m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OM3 2m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 3m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 1m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 2m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OM3 1m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OM3 2m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM4 0.5m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OM3 3m
Exclusief BTW
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OM3 2m
Exclusief BTW