Loodbatterij 12 V - 12 Ah voor Salvena centrale
Exclusief BTW
Witte sirene inbouw 90 dB
Exclusief BTW
Toebehoren vlagmontage Ura One Alu
Exclusief BTW
Rond metalen wandlicht 100 W klasse I - IP 55 - IK 04 - E27
Exclusief BTW
Super 400 glas E27 uitterusten
Exclusief BTW
Test tool - magnetische kop voor standaard blokken
Exclusief BTW
SL - Astreo LED 800lm ON/OFF 330mm ST antrac.
Exclusief BTW
SL - Astreo LED 1400lm ON/OFF 330mm ST wit
Exclusief BTW
SL - Astreo LED 800lm ON/OFF 330mm AV wit
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis IP65 40-80 VAC-DC
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis IP65 120-240VAC
Exclusief BTW
Lichtsignalering bescherm- rooster hoogte 90 mm
Exclusief BTW
Toebehoren pendel Ura One wit
Exclusief BTW
Kastje met dubbele positie Opbouw - IP 44
Exclusief BTW
Ovaal metalen wandlicht 75 W klasse I - IP 55 - IK 04 - E27
Exclusief BTW
Looplamp gloeilamp 75W - 230V klasse II - IP 45 - kabel 10 m
Exclusief BTW
Toebehoren vlagmontage Ura One wit
Exclusief BTW
Chartres polyc.ov.CFLi 15W-E27 225x321mm- IP54-IK04-zwart
Exclusief BTW
Sirene wit opbouw - IP21 - 90 db
Exclusief BTW
Koro wandlicht rond 2x9W antr. klasse II -IP 54 - IK 08- G23
Exclusief BTW
SL - Astreo LED 800lm ON/OFF 330mm ST wit
Exclusief BTW
Verklikker rood wit groen monoblok - driehoekige vorm
Exclusief BTW
Chartres polyc. 100 W - E27 340 mm - IP 54 - IK 04 - wit
Exclusief BTW
Kastje met dubbele positie Inbouw - IP 30
Exclusief BTW