Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 531 mA - 100 db - zw
Exclusief BTW
Bel hoog vermogen IP 40 230 V - 50 mA - 90 db - grijs
Exclusief BTW
Chartres antiv. 75 W - E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - wit
Exclusief BTW
Signaalgever Mosaic wit
Exclusief BTW
Metalen houder vloer/wandbev. Elektromagneet voor branddeur
Exclusief BTW
Chartres polyc.ovaal 75W - E27 225x321mm- IP54-IK04 - wit
Exclusief BTW
Sirene elektromechanisch IP 30 12 V - 889 mA - 98 db - zw
Exclusief BTW
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 516 mA - 100 db - zw
Exclusief BTW
Optische rookdetector + sokkel voor branddetectie Salvena
Exclusief BTW
U21 LED-NP-160lm-1u-IP42 standaard
Exclusief BTW
Manuele bediening opbouw wit membraam. 2 cont led indicatie
Exclusief BTW
U21 LED-P-NP-100lm-1u-IP42 standaard
Exclusief BTW
Manipulator voor oproep IP67 voor contactdoos 078241
Exclusief BTW
Trekoproepknop uitwerpbaar IP55 Mosaic- 2 mod - volledig
Exclusief BTW
Batterij Ni-Cd 2,4V-1,5Ah vr armatuur 62525
Exclusief BTW
Deurblok 2 kleuren + drukknop rood + wit - Mosaic
Exclusief BTW
Chartres polyc. 75 W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - wit
Exclusief BTW
Chartres polyc. 75 W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - zwart
Exclusief BTW
Chartres M1 E27 uit te rusten
Exclusief BTW
LED gangwandlamp verklikker rood/geel
Exclusief BTW
schroevendraaier antivandaal B66 gamma - waterdicht
Exclusief BTW
Inbouwkader voor U34 veiligheidsverlichtng
Exclusief BTW
Kastje voor reservesleutel Rood - IP 44 - IK 07
Exclusief BTW
Manuele bediening opbouw groen met membraan en 2 contacten
Exclusief BTW