LNOW houder schroefbev. 2 mod met beschermkap
LIVING NOW
BTICINO
LNOW houder schroefbev. 2 mod met beschermkap
Ref. K4702
EAN-nr.
8005543615188
LNOW houder schroefbev. 2 mod met beschermkap
Productgroep : B21
2,63 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 76 mm |
---|---|
Montagewijze | Snapbevestiging |
Diepte | 18.5 mm |
Hoogte | 72 mm |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 2 |
Met inbouwdoos | Nee |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Ja |
Met spijker | Nee |
---|---|
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Uitvoering | Overig |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Materiaal | Kunststof |
Met schroeven | Ja |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
12 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
13 documenten
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4049 B
(0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4050 B
(0.45 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3811 B
(0.24 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
SELECTEER