LNOW elektronische thermostaat volledig app 2 mod zwart
LIVING NOW
BTICINO
LNOW elektronische thermostaat volledig app 2 mod zwart
Ref. KG4441
EAN-nr.
8005543618790
LNOW elektronische thermostaat volledig app 2 mod zwart
Productgroep : B21
135,00 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Aan/Uit |
---|---|
Type voeding | 230 V AC |
Aansluiting | Drie-vierdraads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 0-40 °C |
Opnemer extern | Nee |
Regelkarakteristiek | P |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Ja |
Aantal uitgangen koeling | 1 |
Differentiewaarde | 0.1-0.1 K |
Differentie verstelbaar | Ja |
Temperatuur afleesbaar | Ja |
Met geluidsindicatie | Nee |
Type opnemer | Overig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Met display | Ja |
Bediening | Toets |
Met tapwaterschakeling | Nee |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
---|---|
Max. spanning contacten | 240 V |
Max. contactbelasting | 5 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Explosieveilig | Nee |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 7015 |
Hoogte | 86 mm |
Breedte | 45 mm |
Diepte | 50 mm |
Klasse temperatuurregelaar | I |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER