De juiste hoeveelheid licht op het juiste moment
Lighting Management zorgt ervoor dat op het juiste moment de juiste hoeveelheid licht aanwezig is. Niet alleen betrouwbaar maar vooral comfortabel! Zo besparen gebruikers niet alleen op elektriciteitskosten, maar leveren ze ook een positieve bijdrage aan het milieu.
Lighting Management op basis van sensor technieken
De oplossingen voor Lighting Management werken op basis van 2 type sensoren:
PIR (Passief Infra Rood)
PIR (Passief Infra Rood) sensoren reageren op beweging van de warmte van een lichaam. Deze sensoren zijn geschikt voor kleinere ruimtes.
Ontdek de oplossingen:
- Legrand Eco sensoren voor eenvoudige toepassingen. De lichtdrempel en tijdsinstellingen kunnen aangepast worden d.m.v. een schroevendraaier aan de buitenzijde
- CP Electronics sensoren kunnen ingesteld worden met een afstandsbediening
HF (Hoge Frequentie)
HF (Hoge Frequentie) sensoren hebben een groot bereik en zijn zeer gevoelig voor bewegingen. Ze detecteren door glas en dunne materialen heen. HF-sensoren kunnen daardoor uit het zicht, boven een systeemplafond gemonteerd worden. Met hoogfrequentie sensoren kan er zelfs beweging buiten de ruimte gedetecteerd worden.
Ontdek de oplossingen:
- MWS6 – MWS6SM: zeer vlak en heel gevoelig
- MWS3A: richtbaar en daarmee geschikt voor gangen
- MWS1A: voor grote ruimtes en parkeergarages
Constant lichtniveau met aan- en afwezigheidsdetectie
Alle sensorendetectoren hebben een lichtcel die het verlichtingsniveau meet en zo nodig dimt of uitschakelt. Zo blijft de verlichting bijvoorbeeld uit wanneer er voldoende daglicht in de ruimte aanwezig is, zelfs wanneer de sensoren beweging detecteren. Bij onvoldoende daglicht wordt de verlichting gedimd wanneer aanwezigheid wordt gedetecteerd.
Er is bovendien een verschil tussen aan- en afwezigheidsdetectie:
- Bij aanwezigheidsdetectie schakelen de sensoren het licht automatisch aan wanneer iemand een ruimte binnenkomt. Ook na het verlaten van de ruimte wordt deze weer automatisch uitgeschakeld.
- In het geval van afwezigheidsdetectie moet de verlichting met een schakelaar worden aangezet. Nadat iedereen de ruimte heeft verlaten, schakelt het licht automatisch uit.
De sensoren in het aanbod van Legrand zijn instelbaar als aan- of afwezigheidsdetectoren.
Brochures
Brochure Lighting Management
Document niet gevonden?
Merken